Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 109
HELP_VARIABLE
Firma
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Beschreibung
S21 - Federn für mittlere Belastung
Stückliste
MDL Europe - S21.010.025
REF
Referenz
D
Loch Ø
D1
Ø Dorn mm
LO
Unbelastet Länge
mm
C
Erforderiche daN um Feder 1 mm zu drücken
L25
Kraft - Für lange Lebensdauer (25% von Lo)
daN
DE25
Federwege - Für lange Lebensdauer (25% von Lo)
mm
L30
Kraft - Für mittlere Lebensdauer (30% von Lo)
daN
DE30
Federwege - Für mittlere Lebensdauer (30% von Lo)
mm
L40
Kraft - Max. Belastbarkeit bei fn = 40% von Lo
daN
DE375
Federwege - Max. Belastbarkeit bei fn = 37,5% von Lo
mm
LT
Kraft - Max. Belastbarkeit bei fn = 40% von Lo
daN
DT
Federweg bis Blockhöhe
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen