Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 39
HELP_VARIABLE
Firma
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Beschreibung
DB41 - Demontierbare Buchse für Kugelführung aus Stahl
Stückliste
MDL Europe - DB41.019.020
REF
Referenz
MAT
Material
Einsatzgehärtete Buchsen aus Stahl mit einer Härte von 60 – 64 HRC, ausgestattet mit dem Easyfit-System,
TYP
Typ
OPT
Option
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
NOCLAMPS
Menge Klammern
CLAMPS
Klammern
B02.006.100
SCREW
Schraube
A05.006.012
M
mm
N
mm
Q1
mm
Q2
mm
T
10 mm
E
mm
F
mm
L
L=E+F
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen