Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Beschreibung
B02 - Klammern (ohne Schraube)
Stückliste
MDL Europe - B02.006.100
REF
Referenz
B02.006.100
A
18.3 mm
B
14.5 mm
C
6 mm
D
10 mm
QOC
Menge Klammern
für Ø 19 bis 32 : 3 Klammern - für Ø 40 bis 80 : 4 Klammern
SCREW
Schraube Referenz
A05.006.012
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen