Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
B02 - Clamps (without screw)
Bill of material
MDL Europe - B02.006.100
REF
Reference
B02.006.100
A
18.3 mm
B
14.5 mm
C
6 mm
D
10 mm
QOC
Qty of clamps
From Ø 19 to 32: 3 clamps - From Ø 40 to 80: 4 clamps
SCREW
Screw reference code
A05.006.012
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais