피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
관리
환영합니다
CAD 모델
관리
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
환영합니다
CAD 모델
관리
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
품질보증 정보
카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MDL Europe - B02.006.100
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Guiding Elements - BLUEline DIN standard
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
{mdl/guiding_elements_blueline/accessories/b02_clamp.prj},{NB=mdl_europe_B02.006.100},{REF=B02.006.100},{A=18.3},{B=14.5},{C=6},{D=10},{QOC=From Ø 19 to 32: 3 clamps - From Ø 40 to 80: 4 clamps},{SCREW=A05.006.012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
B02 - Clamps (without screw)
Bill of material
MDL Europe - B02.006.100
REF
Reference
B02.006.100
A
18.3
mm
B
14.5
mm
C
6
mm
D
10
mm
QOC
Qty of clamps
From Ø 19 to 32: 3 clamps - From Ø 40 to 80: 4 clamps
SCREW
Screw reference code
A05.006.012
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.